0

Ramka Gira E2 czysta biel z połyskiem

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 29
4010337211297
1/10/100
1,5x
1001 29
4010337881353
1/10
2x
0212 29
4010337212294
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 29
4010337001553
1/10
3x
0213 29
4010337213291
1/5
4x
0214 29
4010337214298
1/5
5x
0215 29
4010337215295
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337211297
Nr artykułu 0211 29Op. 1/10/100
SC
1,5x
EAN 4010337881353
Nr artykułu 1001 29Op. 1/10
SC
2x
EAN 4010337212294
Nr artykułu 0212 29Op. 1/10/100
SC
2x, bez przegrody
EAN 4010337001553
Nr artykułu 1002 29Op. 1/10
SC
3x
EAN 4010337213291
Nr artykułu 0213 29Op. 1/5
SC
4x
EAN 4010337214298
Nr artykułu 0214 29Op. 1/5
SC
5x
EAN 4010337215295
Nr artykułu 0215 29Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Wskazówki

  • Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  • Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.

Wymiary

Szerokość80,80 mm
Wysokość151,90 mm
Głębokość9,30 mm

Dalsze linki

Gira E2 - Proste wzornictwo
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 100229

RFA, 396 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 100229

IFC, 12.04 KB

Do pobrania
Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Do pobrania
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira E2 cover frame 1-gang pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 0211 29

PDF, 131.43 KB

Do pobrania
Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 329.98 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych