Ramka Gira E2 czarny matowy (lakierowany) 1x
0211 09
4010337036739
1/10
1,5x
1001 09
4010337072775
1/10
2x
0212 09
4010337036760
1/10
2x, bez przegrody
1002 09
4010337036784
1/10
3x
0213 09
4010337036821
1/5
4x
0214 09
4010337036869
1/5
5x
0215 09
4010337036906
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 294,70 mm Wysokość 80,80 mm Głębokość 9,30 mm
Dalsze linki Gira E2 - Proste wzornictwo Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021409
RFA, 312 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021409
IFC, 12.63 KB
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych