0

Ramka Gira Standard 55 czysta biel z połyskiem

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 03
4010337211037
1/10/100
1,5x
1001 03
4010337881308
1/10
2x
0212 03
4010337212034
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 03
4010337001607
1/10
3x
0213 03
4010337213031
1/10/100
4x
0214 03
4010337214038
1/5
5x
0215 03
4010337215035
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337211037
Nr artykułu 0211 03Op. 1/10/100
SC
1,5x
EAN 4010337881308
Nr artykułu 1001 03Op. 1/10
SC
2x
EAN 4010337212034
Nr artykułu 0212 03Op. 1/10/100
SC
2x, bez przegrody
EAN 4010337001607
Nr artykułu 1002 03Op. 1/10
SC
3x
EAN 4010337213031
Nr artykułu 0213 03Op. 1/10/100
SC
4x
EAN 4010337214038
Nr artykułu 0214 03Op. 1/5
SC
5x
EAN 4010337215035
Nr artykułu 0215 03Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Wskazówki

  • Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  • Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.

Wymiary

Szerokość294,60 mm
Wysokość80,70 mm
Głębokość11,40 mm

Dalsze linki

Gira Standard 55 - Szeroki asortyment urządzeń do instalacji bazowej
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 021403

RFA, 344 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 021403

IFC, 135.2 KB

Do pobrania
Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Do pobrania
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira Standard 55 cover frame pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 0211 03

PDF, 144.44 KB

Do pobrania
Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 327.2 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych