Dekkramme Gira Standard 55 renhvit glans
Enkel
0211 03
1420752
4010337211037
1/10/100
1,5-dobbel
1001 03
1522581
4010337881308
1/10
Dobbel
0212 03
1420753
4010337212034
1/10/100
dobbel, uten mellomstykke
1002 03
1420751
4010337001607
1/10
3-dobbel
0213 03
1420754
4010337213031
1/10/100
4-dobbel
0214 03
1420755
4010337214038
1/5
5-dobbel
0215 03
1420756
4010337215035
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
Merknader
Også egnet for kanalinstallasjoner. Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.
Mål
| Bredde | 294,60 mm |
| Høyde | 80,70 mm |
| Dybde | 11,40 mm |
Ytterligere koblinger
Gira Standard 55 - Alle funksjonene i basisinstallasjonen
Mer
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021403
RFA, 344 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021403
IFC, 135.2 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr. 0211 03
PDF, 144.44 KB
Gira Standard 55
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase