Ramka Gira Standard 55 czysta biel z połyskiem 1x
0211 03
4010337211037
1/10/100
1,5x
1001 03
4010337881308
1/10
2x
0212 03
4010337212034
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 03
4010337001607
1/10
3x
0213 03
4010337213031
1/10/100
4x
0214 03
4010337214038
1/5
5x
0215 03
4010337215035
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 223,30 mm Wysokość 80,70 mm Głębokość 11,40 mm
Dalsze linki Gira Standard 55 - Szeroki asortyment urządzeń do instalacji bazowej Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021303
RFA, 372 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021303
IFC, 112.77 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Nr artykułu 0211 03
PDF, 144.44 KB
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych