0

Ramka Gira F300 czysta biel matowa (lakierowana)

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 82
4010337113485
1/10
2x
0212 82
4010337113546
1/10
2x, bez przegrody
1002 82
4010337131854
1/10
3x
0213 82
4010337113591
1/5
4x
0214 82
4010337113645
1/5
5x
0215 82
4010337131847
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

1x
EAN 4010337113485
Nr artykułu 0211 82Op. 1/10
SC
2x
EAN 4010337113546
Nr artykułu 0212 82Op. 1/10
SC
2x, bez przegrody
EAN 4010337131854
Nr artykułu 1002 82Op. 1/10
SC
3x
EAN 4010337113591
Nr artykułu 0213 82Op. 1/5
SC
4x
EAN 4010337113645
Nr artykułu 0214 82Op. 1/5
SC
5x
EAN 4010337131847
Nr artykułu 0215 82Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

Cechy

  • W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Dane techniczne

Ramka 1xB 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Ramka 2xB 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Ramka 2x b/prz.B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Ramka 3xB 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Ramka 4xB 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Ramka 5xB 80,8 x H 366,0 x T 11,4
Promień narożnikaR 0,5
Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym
Wariant kolorystyczny: czysta biel z połyskiemmin. 50%

Wymiary

Szerokość80,80 mm
Głębokość11,40 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych