Lysstyrkeregulator Mini for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2210 00
2210 00
EAN 4010337014706
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Lysstyrkeregulatoren monteres i taket like over stedet som skal lyses opp, f.eks. en arbeidsplass.
  • Analyserer lysforholdene på flaten under den.
  • Lysstyrkereguleringen kan aktiveres og deaktiveres med en bevegelses- el. en tilstedeværelsesdetektor eller en trykkknapp.
  • Ekstremt flat innbygging.
  • Klemmemontering på senkede tak.
  • Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
  • Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
  • Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
  • Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
  • Etter fjerning av designringen er programmeringsknappen på apparatet enkel å nå på fremsiden.

Lysføler med grenseverdiovervåking

  • Opptil tre grenseverdier kan parametreres.
  • Funksjonene kobling, dimmeverdigiver, lyssceneunderenhet og hysterese kan konfigureres.
  • Grenseverdi kan endres via kommunikasjonsobjekt eller innlæring.
  • Koblet til belysningsanlegget blir belysningen dimmet avhengig av dagslyset (konstantlysregulering) eller koblet (2-punktsregulering).
  • Inkl. sperrefunksjon.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Lysstyrkesensor
Måleområde:
10 til 2000 lx
Registreringsområde:
Ø ca. 5 m

Beskyttelsesklasse:
III

Beskyttelsesgrad:
IP44

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Monteringsdybde:
34 mm

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Leveringsomfang

  • Designring liten følger med ved levering.
  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål i mm

Takutsparing: Ø 44 H -
Dimensjoner (med designring liten): Ø 53,5 H 38
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
Lysstyrkeregulator Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2210 00

PDF, 1.402 Kb

Laste


Lysstyrkeregulator Mini
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Bestillingsnr 2210 00

VD4, 63 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Brightness controller Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2210 00

PDF, 1.403 Kb

Laste


Brightness controller Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2210 00

PDF, 4.880 Kb

Laste


Brightness controller Mini
Product database

Product database from ETS3.0d.

Bestillingsnr 2210 00

VD4, 63 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger