KNX lysst.reg. Mini [221000] Lysstyrkeregulator Mini for KNX Gira tilstedeværelses- og bevegelsesregistrering for KNX Egenskaper: - Lysstyrkeregulatoren monteres i taket like over stedet som skal lyses opp, f.eks. en arbeidsplass. - Analyserer lysforholdene på flaten under den. - Lysstyrkereguleringen kan aktiveres og deaktiveres med en bevegelsesdetektor eller en tilstedeværelsesmelder eller en trykkbryter. - Ekstremt flat innbygging. - Klemmemontering på senkede tak. - Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør. - Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør). - Beskyttelsesklasse IP44 gir mulighet for montering utendørs eller i våtrom. - Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket. - Etter fjerning av designringen er programmeringsknappen på apparatet enkel å nå på fremsiden. Lysføler med grenseverdiovervåking - Opptil tre grenseverdier kan parametreres. - Funksjonene kobling, dimmeverdigiver, lyssceneforlengelse og hysterese kan konfigureres. - Grenseverdi kan endres via kommunikasjonsobjekt eller innlæring. - Koblet til belysningsanlegget blir belysningen dimmet avhengig av dagslyset (konstantlysregulering) eller koblet (2-punktsregulering). - Inkl. sperrefunksjon. Tekniske data: KNX medium: TP256 Lysstyrkesensor - Måleområde: 10 til 2000 lx - Registreringsområde: Ø ca. 5 m Beskyttelsesklasse: III Kapslingsgrad: IP44 Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Monteringsdybde: 34 mm Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Leveringsomfang: - Designring liten følger med ved levering. - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Mål i mm: Takutsparing: Ø 44 x H - x Dimensjoner (med designring liten): Ø 53,5 x H 38 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2210 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx