Visualiseringsserver for mobile terminaler (iOS og Android) og logikkmodul i ett og samme apparat.
Gira Smart Home-app også tilgjengelig for PC med Windows®-operativsystem.
Visualiseringsfunksjoner:Dimmere (RGB, RGBW, Tunable White), brytere, trykknapper, persienne og rullegardin med og uten posisjonering, oppvarming, klimaanlegg, scene-underenhet, scenesett, IP-kamera, statusindikator, verdigiver, prosentverdigiver, temperaturverdigiver, saunaregulering, audiostyring og klimaanlegg
Per prosjekt kan opptil 250 funksjoner styres via app-en.
Opptil 250 funksjonsur som brukeren kan innstille i app-en.
Opptil 62 brukere kan opprettes i brukeradministrasjonen.
Tilstedeværelsessimulering
Talestyring (Amazon Alexa og Google Assistant) i forbindelse med Gira S1.
Sending av pushvarsler er mulig i forbindelse med Gira S1.
Tilkobling til Sonos og Philips Hue, begrenset til maksimalt 30 funksjoner, el. maksimalt 5 Hue Bridge.
Direkte kommunikasjon med Gira L1 for å utveksle informasjon og verdier via ethernet.
Samtidig tilgang fra 100 mobile terminaler på Gira X1.
App som kan betjenes intuitivt, og med et brukergrensesnittet som kan tilpasses av brukeren.
Logikkfunksjoner: Komponentbibliotek med 36 logikkmoduler gir mange funksjoner (f.eks. matematiske grunnfunksjoner, styring av rullegardiner og persienner etter solens stilling, temperaturregulering, skilleveggstyring, trappelys, tilfeldighetsgenerator).
Konfigurerbare logikkmoduler (f.eks. kan antall innganger velges fritt).
Logikkmodul for Modbus TCP-tilkobling
Enkel parametrisering av tidsur og scener:opptil 50 tidsur, hver med 10 koblingstider.opptil 50 scenesett, hvert med 64 scener.
Opptil 1450 datapunkter kan brukes i ett prosjekt(1000 KNX gruppeadresse-datapunkter, 450 fritt tilgjengelige apparat-datapunkter).
Optimert idriftsetting:Rask endring eller oppdatering av prosjektet er mulig under drift, uten ny start av apparatet.
To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen.
KNX grensesnittfunksjon for å kunne ta i drift ETS-prosjektet via fjernstyring.
Avlesing av det aktuelle Gira X1-driftstidprosjektet ved hjelp av GPA.
Sikkerhetskopiering av prosjekt:Lagring av en prosjektkopi på Gira X1.
Idriftsetting:Fysisk adresse og applikasjon parametreres med KNX idriftsettingsprogramvaren ETS fra versjon 4.1.8Den videre prosjekteringen skjer med Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
Funksjonsutvidelser el. oppdatering via fastvare- og programvareoppdateringer.
Pushvarsel i forbindelse med Gira S1.
Høy sikkerhet:
Enkel fjerntilgang/fjernvedlikehold med Gira S1.
App-fjerntilgang/fjernvedlikehold via integrert OpenVPN-server.
Fjernvedlikehold/fjernvedlikehold via integrert OpenVPN-server.
Apparatpassordet beskytter Gira X1 mot adgang fra uvedkommende.
Den krypterte TLS-dataoverføringen mellom app og Gira X1, samt mellom GPA og Gira X1, forhindrer at uvedkommende kan lese innholdet.
Maskinvare forberedet for KNX Secure. Framtidig fastvare-oppdatering nødvendig.
VDE-sertifikat “Smart Home – Informasjonssikkerhet kontrollert”.
Tilkobling til Sonos med maksimalt 8 Sonos-rom inkl. tilordning og valg av favoritter.
Tilkobling til Philips Hue med maksimalt 30 Hue forbrukere el. maksimalt 5 Hue Bridges.
Tekniske data
KNX medium:
TP256
Nominell spenning:
DC 24 til 30 V
Inngangseffekt:
4 W
IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Støttede protokoller:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Tilkoblinger
IP:
2 kontakter RJ45
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C
microSD-kort
For SDK-funksjoner:
til 32 GB (SDHC)
Merknader
Forsyning via ekstern DC 24 V.
Gira X1 programvareutvidelser er tilgjengelige i Giras appbutikkGira X1 (artikkelnr.: 2096 00) er i standardutførelsen utstyrt med 250 funksjoner og 1000 datapunkter. Kostnadsbelagte utvidelsespakker for Gira X1 finnes i Giras appbutikk (https://appshop.gira.com).
Gira X1 programvareutvidelse med 125 funksjoner gir:Ytterligere 125 funksjoner og 500 datapunkter, slik at Gira X1 får 375 funksjoner og 1500 datapunkter.
Gira X1 programvareutvidelse med 250 funksjoner gir:Ytterligere 250 funksjoner og 1 000 datapunkter, slik at Gira X1 får 500 funksjoner og 2000 datapunkter.
Det er mulig å utvide en Gira X1 med begge pakkene. Da får Gira X1 til sammen 625 funksjoner og 2500 datapunkter.Hver utvidelsespakke kan bare lisensieres én gang.
Gira tilbyr utviklere forskjellige verktøy for utvikling av utvidelser til Gira Smart Building-produkter:
Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Mer
Control of Schüco windows and Schüco sliding systems:
The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".
Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Girabruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandlerdataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.
Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.
Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.
Formål med behandlingen av opplysninger:
Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata
Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:
Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden
Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
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
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:6 måneder
Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.
Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:
12 måneder
Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke
Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program
Kategorier for personopplysninger:
Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer
Kategorier for personopplysninger:
Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Vimeo, LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Hotjar Ltd.
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.
Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
SC Networks GmbH
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:90 dager
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Pinterest, Inc. (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen