Varmeaktuator 6-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
PE 1
PS 66
 
Nyhet.

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Varmeaktuator med integrert romtermostat for aktivering av termiske aktuatorer for varme- og kjøleanlegg.

Ventilutganger

  • 6 elektroniske ventilutganger som er uavhengige av hverandre.
  • Ventilutgang 1 kan brukes som mal for andre ventilutganger.
  • Parametrerbar melding om aktuatorens maksimale innstillingsverdi.
  • Styrbare aktuatorer med nominell spenning 24 V eller 230 V.
  • Ventilaktivering (spenningsfri åpen/lukket) kan parametriseres for hver utgang.
  • Innstillingsverdiinngang: "koblende – 1 bit" og "kontinuerlig – 1 byte".
  • Ventilaktivering: "koblende – 1 bit", "kontinuerlig – 1 byte PWM" eller "kontinuerlig – 1 byte innstillingsgrenseverdi".
  • Statustilbakemeldinger kan konfigureres.
  • Konfigurerbar melding om svikt på ventildriftsspenningen.
  • Overbelastnings- og kortslutningsmelding kan stilles inn separat for hver ventilutgang.
  • Varmebehovs- og pumpestyring. Blokkeringsbeskyttelse hindrer at pumpen setter seg fast.
  • Sommer- eller vintermodus kan velges via et objekt.
  • Hver ventilutgang kan låses i en tvangsposisjon. Forskjellige innstillingsverdier kan parametriseres for sommer- og vinterdrift.
  • Syklisk overvåking av innstillingsverdien for hver utgang.
  • Automatisk ventilspyling.
  • Konfigurerbar driftstimeteller for hver utgang.
  • Servicemodus for vedlikehold eller installasjon av ventildrev.
  • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av KNX.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver ventilutgang.
  • Forskjellige statusmeldinger som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

Romtermostat

  • 12 uavhengige romtermostater.
  • Romtermostat 1 kan brukes som mal for andre romtermostater.
  • Driftsmåter: Komfort, standby, natt og frost-/varmebeskyttelse.
  • Hver driftsmodus kan tilordnes egne temperatur-innstillingsverdier.
  • Nominell temperatur: relativ (avledet av nominell basisverdi) eller absolutt (uavhengige nominelle verdier for hver driftsmodus).
  • Nærværsregistrering ved hjelp av tilstedeværelsesknapp eller tilstedeværelsesmelder.
  • Omkobling av driftsmodus iht. KNX spesifikasjon.
  • Statustilbakemeldinger kan konfigureres.
  • Frost-/varmebeskyttelse via vindusstatus eller temperaturfallregistrering.
  • Driftsmoduser: "Oppvarming", "Kjøling", "Oppvarming og kjøling" med eller uten tilleggstrinn.
  • Forskjellige reguleringsmåter kan konfigureres for hvert oppvarmings- eller kjøletrinn: PI-regulering (jevn eller koblende PBM) eller 2-punktsregulering (koblende).
  • Det kan stilles inn ulike typer oppvarming og kjøling.
  • Reguleringsparametere for PI-regulering (proporsjonalområde, etterjusteringstid) og 2-punktsregulering (hysterese) kan stilles inn.
  • Automatisk og objektorientert omkobling mellom "Oppvarming" og "Kjøling".
  • Sperring av innstillingsverdiutganger via objekter mulig.
  • Måling av romtemperatur via opptil to eksterne KNX temperaturfølere. Parametrerbar måleverdioppretting fra eksterne sensorer eller syklisk overvåkning.
  • Etter en parametrerbar avviking kan de faktiske og nominelle temperaturene gis ut på bussen (også syklisk).
  • Separat eller felles utsending av innstillingsverdi i oppvarmings- og kjøledrift. (4- eller 2-rørssystem).
  • Automatisk sending og syklustiden for kontrollverdiutgaven kan parametreres.
  • Kontrollverdien kan begrenses.
  • Gulvtemperaturbegrensning mulig i varme- og kjølemodus.
  • Nominell temperatur i kjøledrift kan begrenses.
  • Økning av innstilt temperatur mulig i oppvarmingsdrift.
  • Boost-funksjon for rask oppvarming eller nedkjøling.
  • Scener: Opptil 64 interne scener kan parametreres for hver regulator. Inkl. scenelagringsfunksjon og utvidet scenehenting (veksling av scener).

Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre grenseverdi for 9 ulike inngangsdataformater.Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdier.
  • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Utganger:
6

Romtermostat:
12

Kontakttype:
Triac

Koblingsspenning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm:
5 til 160 mA

Innkoblingsstrøm:
maks. 1,5 A (2 s)

Antall aktuatorer per utgang
AC 230 V drivenheter:
4
AC 24 V drivenheter:
2

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • På alle utgangene må det kobles til ventiler med samme driftsspenning.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Montering på DIN-skinne.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for Gira One og KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Varmeaktuator seksdobbel med regulator for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 1.920 Kb

Laste


Varmeaktuator seksdobbel med regulator for KNX
Produktdatabase

fra ETS5.7.7

Bestillingsnr 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 1.921 Kb

Laste


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 5.225 Kb

Laste


Heating actuator, 6-gang with controller for Gira One and KNX
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 427 Kb

Laste


Heating aktuator 6-gang with controller for KNX
Product database

from ETS5.7.7

Bestillingsnr 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger