Innsats romtermostat 230 V~ / 10 A med lukker, kontrollampe og føler for elektrisk gulvvarme

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2474 00
2474 00
EAN 4010337104407
PE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan leveres fra 12/2022.
Erstatter 0394 ..

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Elektronisk temperaturregulator for styring av elektrisk gulvvarme eller gulvtemperering.
  • Regulering av gulvtemperaturen i lukkede rom.
  • Manuell utkobling av gulvtemperaturreguleringen.
  • Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur.
  • Ekstern temperatursensor (fjernføler).
  • Frostbeskyttelsesfunksjon.
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Oppvarmingsavbrudd i 5 minutter etter kontinuerlig oppvarming i en time.
  • Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Koblingsstrøm:
maks. 10 A

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
2300 W

Standby:
< 0,15 W

Ledningslengde
Innganger:
maks. 100 m

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Ekstern føler
Tilkoblingsledning:
4 m
kan forlenges:
Maks. 50 m
kan forlenges:
2 x 1,5 mm²

Merknader

  • Legg fjernføleren i gulvet i det tomme røret.
  • Tilførselsledningen til fjernføleren kan forlenges til 50 m med 2-tråds ledning (2 x 1,5 mm²).

Leveringsomfang

  • Fjernføler i plastdeksel følger med ved levering.

Mål i mm

Føler: Ø 7,8 H 20
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
Innsats romtermostat 230 V~/10 A med lukker, kontrollampe og føler for elektrisk gulvvarme
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2474 00

PDF, 1.043 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electrical floor heating
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2474 00

PDF, 1.043 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger