Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

KNX IP-grensesnitt


Tavlemontert plus
Bestillingsnr 2168 00
4504099
EAN 4010337084457
PE 1
PS 26

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • For tilkobling av en PC til KNX-bussen for adressering, programmering eller diagnostisering av KNX-komponenter.

Tekniske data

KNX Medium:
KNXnet/IP o. TP1-256

Nominell spenning:
DC 24 til 30 V

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Støttede protokoller:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Tilkoblinger
IP:
2 x RJ45-kontakter
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V.

Mål

Delingsenheter (TE): 2
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
216800
Filformat
RFA
Filstørrelse
344 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
216800
Filformat
IFC
Filstørrelse
24 Kb

IP-grensesnitt
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0f, 20 kB.

Laste
Bestillingsnr
2168 00
Filformat
VD4
Filstørrelse
15 Kb

IP-ruter, IP-grensesnitt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2168 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
119 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
216800
Filformat
RFA
Filstørrelse
344 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
216800
Filformat
IFC
Filstørrelse
24 Kb

IP interface
Product database

Product database from ETS3.0f, 20 KByte.

Laste
Bestillingsnr
2168 00
Filformat
VD4
Filstørrelse
15 Kb

IP interface
Technical Documentation

Technical documentation.

Laste
Bestillingsnr
2168 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
621 Kb

IP router, IP interface
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2168 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
119 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten