IP-gränssnitt för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2168 00
1740159
2168 00
1740159
EAN 4010337084457
FE 1
PS 26
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • För anslutning av en PC till KNX bussen för att kunna adressera, programmera och felsöka KNX komponenter.

Tekniska data

KNX medium:
KNXnet/IP u. TP1-256

Märkspänning:
DC 24 till 30 V

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protokoll som stöds:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Anslutningar
IP:
2 x uttag RJ45
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira spänningsförsörjningar för KNX.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 216800

RFA, 344 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 216800

IFC, 24 Kb

Ladda


IP-router, IP-gränssnitt
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2168 00

PDF, 118 Kb

Ladda


Download (en)


IP interface
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2168 00

PDF, 621 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads