Profil 55 for vertikalt og horisontalt installasjon
5-dobbel 600 mm

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit (lakkert)
Bestillingsnr 1365 27
1365 27
EAN 4010337365273
PE 1
PS 17
aluminium
Bestillingsnr 1365 26
1365 26
EAN 4010337365266
PE 1
PS 17
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden.
  • Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
  • Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

  • I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21).
  • Nøkkelbrytere og 3-trinnsbrytere kan ikke integreres i disse husene.

Mål i mm

Enkel: 87 86 53
Dobbel: 158 86 53
3-dobbel: 230 86 53
5-dobbel: 372 86 53
5-dobbel 600 mm: 587 86 53
8-dobbel: 587 86 53