Trykk-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med vippe
Utkoblingsbryter 2-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0122 01
1420012
0122 01
1420012
EAN 4010337122012
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0122 03
1420062
0122 03
1420062
EAN 4010337122036
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0122 28
1420051
0122 28
1420051
EAN 4010337122289
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0122 26
1420049
0122 26
1420049
EAN 4010337122265
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0122 005
1405002
0122 005
1405002
EAN 4010337037934
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0122 600
0122 600
EAN 4010337021773
PE 1/5
PS 11
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

  • Glimlampeelement 230 V~, 1,5 mA inkludert.