Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Ausschalter 2-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0122 01
0122 01
40,47 EUR
EAN 4010337122012
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0122 03
0122 03
40,47 EUR
EAN 4010337122036
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0122 27
0122 27
40,47 EUR
EAN 4010337122272
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0122 28
0122 28
40,97 EUR
EAN 4010337122289
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0122 26
0122 26
43,81 EUR
EAN 4010337122265
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0122 005
0122 005
43,81 EUR
EAN 4010337037934
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0122 600
0122 600
50,17 EUR
EAN 4010337021773
VE 1/5
PS 11
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
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads