Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Disjoncteur à 2 pôles

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0122 01
0122 01
45,00 EUR
EAN 4010337122012
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0122 03
0122 03
45,00 EUR
EAN 4010337122036
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0122 27
0122 27
45,00 EUR
EAN 4010337122272
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0122 28
0122 28
45,55 EUR
EAN 4010337122289
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0122 26
0122 26
48,71 EUR
EAN 4010337122265
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0122 005
0122 005
48,71 EUR
EAN 4010337037934
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0122 600
0122 600
55,78 EUR
EAN 4010337021773
UV 1/5
SP 11
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

  • L'élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.