Styreenhet Audio

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1287 00
6306406
1287 00
6306406
EAN 4010337287001
PE 1
PS 18
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Styreenhet for forsyning av audiokomponentene til Gira porttelefonbuss.
  • Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen.
  • Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.
  • Taster for system- og døråpnerprogrammering.
  • LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.
  • AC 12 V utgang for spenningsforsyning til en vanlig døråpner.
  • Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.
  • Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 s.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50 Hz
sekundær:
SELV 26 DC V ± 2 V

Sekundær nominell strøm
Permanent last:
160 mA
Spisslast:
550 mA (maks. 5 s)
Utkobling ved overbelastning:
fra 350 mA

Tilkoblingstverrsnitt:
0,6 mm til 2,5 mm²

Utgang døråpner:
AC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25 %

Reléutgang:
AC/DC 30 V, 2 A

Ledningslengde totalt:
Maks. 700 m

Ledningslengde fra styreenhet til deltakeren lengst unna
ved lednings-Ø 0,8 mm:
Maks. 300 m
ved lednings-Ø 0,6 mm:
Maks. 170 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Styreenhet Audio er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler.
  • Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innbyggingshøyttalere og 68 svarapparater påvegg).

Mål

Delingsenheter (TE): 6

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit fil

Bestillingsnr 128700

RFA, 328 Kb

Laste


IFC fil

Bestillingsnr 128700

RFA, 22 Kb

Laste


Styreenhet lyd
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1287 00

PDF, 471 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Audio control device
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1287 00

PDF, 464 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger