Porttelefon styreenhet audio DIN [128700] Styreenhet Audio Gira systemapparater Tavlemontert Egenskaper: - Styreenhet for forsyning av audiokomponentene i Gira porttelefonbuss. - Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen. - Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling. - Taster for system- og døråpnerprogrammering. - LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering. - Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner. - Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning. - Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek. Tekniske data: Nominell spenning - primær: AC 230 V, 50 Hz - sekundær: SELV 26 DC V ± 2 V Sekundær nominell strøm - Permanent last: 160 mA - Spisslast: 550 mA (maks. 5 sek) - Utkobling ved overbelastning: fra 350 mA Tilkoblingstverrsnitt: 0,6 mm til 2,5 mm² Utgang døråpner: AC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25 % Reléutgang: AC/DC 30 V, 2 A Ledningslengde totalt: maks. 700 m Ledningslengde fra styreenhet til deltakeren lengst unna - ved kabeldiameter 0,8 mm: maks. 300 m - ved kabeldiameter 0,6 mm: maks. 170 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Styreenhet Audio er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler. - Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg). Mål: Delingsenheter (DE): 6 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1287 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx