Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsstrøm ohmsk:
10 A (AC1)
Tilkoblingseffekt ved 25 °C per utgang
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Gira-Tronic-transformatorer:
1000 W
viklet transformator:
625 VA
Lysrør, ukompensert:
750 VA
Koblingsstrøm motorer:
3 A
Kapasitiv last:
580 VA (70 µF)
Tidsfunksjon/etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Innkoblingsforsinkelse:
uten, 3 min
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C