Mecanismo de conmutación de relé System 3000 de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5404 00
5404 00
EAN 4010337063766
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación de iluminaciones y motores monofásicos.
  • Conmutación de punto cero adaptativa.
  • Posibilidad de conexión de dispositivos auxiliares.
  • Modo de prueba para la comprobación del funcionamiento.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos

  • Conmutación de dos salidas independientes.
  • Función de tiempo de salida a2 ajustable.

Combinación con módulo de superficie de mando System 3000

  • La salida a2 se conmuta independientemente de la salida a1, por ejemplo para conectar un dispositivo de ventilación en función de la iluminación y desconectarlo con retardo.
  • Retardo de conexión de la salida a2 ajustable.
  • Retardo de temporización de la salida a2 ajustable.

Combinación con módulo de superficie de mando KNX RF de 1 o 2 elementos

  • Canal del actuador de conmutación de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
  • Selección de la función del mecanismo:
    Modo de contacto NA / NC, función de luz de escalera, función de escenarios, función de bloqueo, retardos.
    La entrada de dispositivo auxiliar que se puede utilizar como punto de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Standby:
0,1 hasta 0,5 W

Corriente de conmutación resistiva:
10 A (AC1)

Potencia conectada a 25 °C por cada salida
Lámparas LED de alto voltaje:
Típica: 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
típ. 500 W
Lámparas incandescentes:
1500 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
1500 W
Transformadores Tronic de Gira:
1000 W
Transformador convencional:
625 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
750 VA

Corriente de conmutación de los motores:
3 A

Carga capacitiva:
580 VA (70 µF)

Salida a2
Función de tiempo/retardo de temporización:
sin, 1 min., 5 min., 30 min., 60 min.
Retardo de conexión:
sin, 3 min

Profundidad de montaje:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +45 °C

Notes

  • En combinación con un módulo de superficie de detector de movimiento estándar, un módulo de superficie de mando Memory, un reloj de persianas y temporizador Display o un reloj de persianas y temporizador BT, el mecanismo de conmutación de relé de 2 elementos se comporta como un módulo de superficie de mando.
  • En combinación con un módulo de superficie de detector de movimiento Komfort BT o detector de presencia y movimiento de un módulo de superficie de 360° BT, si hay movimiento se conecta la salida a1 dependiendo de la luminosidad y la salida a2 independientemente de la luminosidad y con retardo.
  • En caso de temperatura ambiente más elevada de 25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de conmutación de relé de 2 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5404 00

PDF, 338 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas