Innsats S3000 relékoblingsinns. 2-d [540400] System 3000 relékoblingsinnsats dobbelt Gira System 3000 Egenskaper: - Kobling av belysninger og enfasede motorer. - Adaptiv nullpunktskobling. - Slaver kan tilkobles. - Testdrift for funksjonstesten. - Drift med nulledertilkobling. Kombinasjon med System 3000 tjeningsmodul dobbelt - Kobling av to uavhengige utganger. - Tidsfunksjon for utgang a2 kan stilles inn. Kombinasjon med System 3000 betjeningsmodul - Utgang a2 kobler uavhengig av utgang a1, f.eks. for å slå på en vifte avhengig av belysningen, og å slå av med forsinkelse. - Innkoblingsforsinkelse for utgang a2 kan stilles inn. - Etterløpstid for utgang a2 kan stilles inn. Kombinasjon med KNX RF betjeningsmodul enkel/dobbel - Koblingsaktuatorkanal enkel. - Sensorkanal enkel eller dobbel. - Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig. - Trådløs styring av KNX-enheter som sensor mulig. - Funktionsauswahl des Einsatzes:Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,1 til 0,5 W Koblingsstrøm ohmsk: 10 A (AC1) Tilkoblingseffekt ved 25 °C per utgang - HV-LED-lamper: type 400 W - Kompaktlysrør: vanl. 500 W - Glødelamper: 1500 W - HV-halogenlamper: 1500 W - Gira-Tronic-transformatorer: 1000 W - viklet transformator: 625 VA - Lysrør, ukompensert: 750 VA Koblingsstrøm motorer: 3 A Kapasitiv last: 580 VA (70 µF) Utgang a2 - Tidsfunksjon/etterløpstid: uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min - Innkoblingsforsinkelse: uten, 3 min Monteringsdybde: 24 mm Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +45 °C Merknader: - I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektormodul Standard, betjeningsmodul Memory, persienne- og koblingsur Display eller persienne- og koblingsur BT, forholder relékoblingsinnsats dobbelt seg som med en betjeningsmodul. - I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektormodul Komfort BT eller tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor påsatt 360°-modul BT, kobler utgang a1 avhengig av lysstyrke og utgang a2 uavhengig av lysstyrke og med tidsforsinkelse ved en eventuell bevegelse. - Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5404 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx