Styreenhet audio

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1287 00
6306406
1287 00
6306406
EAN 4010337287001
PE 1
PS 18
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Styreenhet for forsyning av audiokomponentene i Gira porttelefonbuss.
  • Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen.
  • Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.
  • Taster for system- og døråpnerprogrammering.
  • LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.
  • Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner.
  • Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.
  • Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50 Hz
sekundær:
SELV 26 DC V ± 2 V

Sekundær nominell strøm
Permanent last:
160 mA
Spisslast:
550 mA (maks. 5 sek)
Utkobling ved overbelastning:
fra 350 mA

Tilkoblingstverrsnitt:
0,6 mm til 2,5 mm²

Utgang døråpner:
AC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25 %

Reléutgang:
AC/DC 30 V, 2 A

Ledningslengde totalt:
maks. 700 m

Ledningslengde fra styreenhet til deltakeren lengst unna
ved kabeldiameter 0,8 mm:
maks. 300 m
ved kabeldiameter 0,6 mm:
maks. 170 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Styreenhet audio er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler.
  • Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Mål

Delingsenheter (DE): 6
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
Bestillingsnr 128700

RFA, 328 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 128700

IFC, 22 Kb

Laste


Styreenhet lyd
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1287 00

PDF, 471 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Audio control device
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1287 00

PDF, 402 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger