Lysstyrkeregulator Mini for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2210 00
2210 00
EAN 4010337014706
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Lysstyrkeregulatoren monteres i taket like over stedet som skal lyses opp, f.eks. en arbeidsplass.
  • Analyserer lysforholdene på flaten under den.
  • Lysstyrkereguleringen kan aktiveres og deaktiveres med en bevegelsesdetektor eller en tilstedeværelsesmelder eller en trykkbryter.
  • Ekstremt lav byggehøyde.
  • Klemmemontering i senkede tak.
  • Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstrautstyr.
  • Påveggmontering i påveggboks (valgfritt tilbehør).
  • Beskyttelsesklasse IP44 gir mulighet for montering utendørs eller i fuktige rom.
  • Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
  • Etter fjerning av designringen er programmeringstasten til enheten enkel å nå forfra.

Lysføler med grenseverdiovervåking

  • Opptil tre grenseverdier kan parametreres.
  • Funksjonene kobling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene og hysterese kan konfigureres.
  • Grenseverdi kan endres via kommunikasjonsobjekt eller Teach-In.
  • Koblet til belysningsanlegget blir belysningen dimmet avhengig av dagslyset (konstantlysregulering) eller koblet (2-punktsregulering).
  • Inkludert sperrefunksjon.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Lysføler
Måleområde:
10 til 2000 lx
Registreringsområde:
Ø ca. 5 m

Beskyttelsesklasse:
III

Beskyttelsesklasse:
IP44

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Monteringsdybde:
34 mm

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Leveringsomfang

  • Liten designring følger med ved levering.
  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.

Mål i mm

Takutsparing: Ø 44 H -
Dimensjoner (med liten designring): Ø 53,5 H 38
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
Lysstyrkeregulator Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2210 00

PDF, 1.402 Kb

Laste


Lysstyrkeregulator Mini
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Bestillingsnr 2210 00

VD4, 63 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Brightness controller Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2210 00

PDF, 1.403 Kb

Laste


Brightness controller Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2210 00

PDF, 4.880 Kb

Laste


Brightness controller Mini
Product database

Product database from ETS3.0d.

Bestillingsnr 2210 00

VD4, 63 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger