Deksel pluggbart med adapterramme for apparater med deksel (50 x 50 mm) og skrått utløp

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0682 01
0682 01
EAN 4010337682011
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0682 03
0682 03
EAN 4010337682035
PE 1
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0682 28
0682 28
EAN 4010337682288
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0682 26
0682 26
EAN 4010337682264
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0682 005
0682 005
EAN 4010337036937
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0682 015
0682 015
EAN 4010337081784
PE 1
PS 11
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Med dekkhette og dekkrammen (enkel til 5-dobbel) kan eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) f.eks. fra Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 tilkoblingsboks kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 og 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (dobbel MSCSP2) osv. integreres i bryterprogrammet.

Merknader

  • Ingen bærering inkludert.