Cubierta insertable con marco adaptador para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm) y salida oblicua

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0682 01
0682 01
EAN 4010337682011
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 0682 03
0682 03
EAN 4010337682035
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 0682 27
0682 27
EAN 4010337682271
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 0682 28
0682 28
EAN 4010337682288
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 0682 26
0682 26
EAN 4010337682264
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0682 005
0682 005
EAN 4010337036937
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 0682 015
0682 015
EAN 4010337081784
UE 1
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Con la cubierta y el marco cobertor (de 1 a 5 elementos) se pueden integrar en la gama de interruptores dispositivos con placa central cuadrada (50 x 50 mm) de otras marcas, p. ej., Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 caja de conexión Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 y 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 elementos MSCSP 2), etc.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas