Afdekkap opsteekbaar met adapterraam voor apparaten met afdekking (50 x 50 mm) en schuin geplaatste kabeluitvoer

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0682 01
0682 01
25,68 EUR
EAN 4010337682011
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0682 03
0682 03
25,68 EUR
EAN 4010337682035
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0682 27
0682 27
25,68 EUR
EAN 4010337682271
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 0682 28
0682 28
28,87 EUR
EAN 4010337682288
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0682 26
0682 26
33,69 EUR
EAN 4010337682264
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0682 005
0682 005
33,69 EUR
EAN 4010337036937
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0682 015
0682 015
33,69 EUR
EAN 4010337081784
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Met deze afdekkap en afdekraam (1- tot 5-voudig) kan externe apparatuur met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm), bv. van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 aansluitdoos cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-voudig MSCSP 2) enz., in het schakelaarprogramma worden geïntegreerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads