0

Innsats WBT-0710 Cu nextgen™ Kabelsko/loddeforbindelse

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5665 03
6944147
4010337461456
1
svart matt
5665 10
6944148
4010337461463
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337461456
Art.nr. 5665 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337461463
Art.nr. 5665 10VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingstverrsnitt
maksimum1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum1 x 4 mm² (11 AWG)

Merknader

  • Ikke egnet for monteringsramme med klapplokk.
  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40
Datablad

Programvare

WBT-0710 Cu nextgen™ insert Cable lug/solder termination

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5665 01 5665 03 5665 10

PDF, 147.72 KB

Nedlasting
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase