0

Modulo WBT-0710 Cu nextgen™ Capocorda/collegamento a saldare

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
5665 03
163,30
4010337461456
1
01
nero opaco
5665 10
163,30
4010337461463
1
01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337461456
Cod. art. 5665 03Conf. 1
163,30 EURPS 01
nero opaco
EAN 4010337461463
Cod. art. 5665 10Conf. 1
163,30 EURPS 01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
Massimo1 x 10 mm² (7 AWG)
minimo1 x 4 mm² (11 AWG)

Avvisi

  • Non adatto per telaio di montaggio con coperchio a cerniera.
  • Solo per fissaggio a viti.
  • Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
  • Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
  • Consiglio di installazione:
    prese elettroniche Kaiser
    Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02
    Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94
    Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

WBT-0710 Cu nextgen™ insert Cable lug/solder termination

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5665 01 5665 03 5665 10

PDF, 147.72 KB

Download
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale