Uavhengig av byggefremdriften kan husene monteres allerede i råbygget. Ledninger og moduler kan da tilføyes når de trengs. Hus tilgjengelig i en trafikkhvit (RAL 9016) eller antrasitt lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid.
Egenskaper
Meget lav byggehøyde på 28,4 mm.
Vertikal og horisontal montering (bare ved påvegghus dobbelt, 3-dobbelt, 4-dobbelt og 5-dobbelt) muliggjør en optimal tilpasning til monteringsstedet.
Egnet for bruk på fasader med varmeisolasjonskombinasjonssystem.
Merknader
Påvegghus enkelt for bruk med dørstasjonsmodul og System 106 Keyless In-komponenter.
Leveransens innhold
Flatkabel, 10-polet og avslutningsmotstander er inkludert i leveransen (unntak: påvegghus enkelt).
Mål
Bredde
106,50 mm
Høyde
23,35 mm
Dybde
106,50 mm
Ytterligere koblinger
Gira porttelefonkonfigurator Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk. Mer