0

System 3000 persienne- og koblingsur BT System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5381 01
4010337122302
1/5
02
renhvit glans
5381 03
4010337122319
1/5
02
renhvit silkematt
5381 27
4010337122333
1/5
02
antrasitt
5381 28
4010337122340
1/5
02
aluminiumsfarget
5381 26
4010337122326
1/5
02
svart matt
5381 005
4010337122357
1/5
02
grå matt
5381 015
4010337122364
1/5
02
rustfritt stål
5381 600
4010337122371
1/5
02

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337122302
Art.nr. 5381 01VE 1/5
PS 02
renhvit glans
EAN 4010337122319
Art.nr. 5381 03VE 1/5
PS 02
renhvit silkematt
EAN 4010337122333
Art.nr. 5381 27VE 1/5
PS 02
antrasitt
EAN 4010337122340
Art.nr. 5381 28VE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
EAN 4010337122326
Art.nr. 5381 26VE 1/5
PS 02
svart matt
EAN 4010337122357
Art.nr. 5381 005VE 1/5
PS 02
grå matt
EAN 4010337122364
Art.nr. 5381 015VE 1/5
PS 02
rustfritt stål
EAN 4010337122371
Art.nr. 5381 600VE 1/5
PS 02

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.
  • Ekstratilbehør:Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth® er solbeskyttelses- og skumringsfunksjonen mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Gangnøyaktighet
per måned± 10 s
Girreserveca. 4 t
Radiofrekvens2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Datablad


Programvare


Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 188.87 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280 KB

Nedlasting
Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 190.15 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase