Trykknapp med dobbel vippe pilsymboler for Gira One og KNX System 70
renhvit glans
5174 70
4010337116714
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5174 72
4010337116721
1/5
antrasitt (lakkert)
5174 73
4010337116691
1/5
svart matt (lakkert)
5174 74
4010337116738
1/5
grå matt (lakkert)
5174 76
4010337116707
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
Trykknapper for betjening av Gira One systemet. Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0. Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.
Betjeningsfunksjoner
Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise). Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere. Henting av scenevarianter. Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1. Styring av Sonos-audioenheter. Styring av Hue forbrukere. Styring av eNet-forbrukere Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
Romtemperatur
Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.
LED-indikator
Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.
Tekniske spesifikasjoner
| Gira One Medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspenning | 4 kV (KNX/EIB-bussledning) |
| Tilkobling | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Monteringsdybde | 15 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +50 °C |
| Strømforbruk | 8 - 12 mA |
Merknader
Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA) Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
Trykknapp, vippe for Gira One
Bruksanvisning.
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.33 MB
Trykknapp, vippe for KNX
Bruksanvisning.
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.44 MB
Trykknapp, vippe for KNX
Produktdatabase fra ETS5.7.3
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
ZIP, 4.02 MB
Button with rocker for Gira One and KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5171 005
5171 01
5171 015
5171 03
5171 26
5171 27
5171 28
5171 70
5171 72
5171 73
5171 74
5171 76
5171 112
5171 600
5172 005
5172 01
5172 015
5172 03
5172 26
5172 27
5172 28
5172 70
5172 72
5172 73
5172 74
5172 76
5172 112
5172 600
5173 005
5173 01
5173 015
5173 03
5173 26
5173 27
5173 28
5173 70
5173 72
5173 73
5173 74
5173 76
5173 112
5173 600
5174 005
5174 01
5174 015
5174 03
5174 26
5174 27
5174 28
5174 70
5174 72
5174 73
5174 74
5174 76
5174 112
5174 600
5175 005
5175 01
5175 015
5175 03
5175 26
5175 27
5175 28
5175 70
5175 72
5175 73
5175 74
5175 76
5175 112
5175 600
PDF, 229.31 KB
Button with rocker, 2-gang arrow symbols for Gira One and KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5174 005
5174 01
5174 015
5174 03
5174 26
5174 27
5174 28
5174 70
5174 72
5174 73
5174 74
5174 76
5174 112
5174 600
PDF, 266.2 KB
Button, rocker for KNX
Technical documentation.
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 4.88 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase