Trykknapp med enkel vippe pilsymboler for Gira One og KNX System 70
renhvit glans
5172 70
4010337116462
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5172 72
4010337116479
1/5
antrasitt (lakkert)
5172 73
4010337116448
1/5
svart matt (lakkert)
5172 74
4010337116486
1/5
grå matt (lakkert)
5172 76
4010337116455
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
Trykknapper for betjening av Gira One systemet. Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0. Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.
Betjeningsfunksjoner
Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise). Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere. Henting av scenevarianter. Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1. Styring av Sonos-audioenheter. Styring av Hue forbrukere. Styring av eNet-forbrukere Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
Romtemperatur
Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.
LED-indikator
Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.
Tekniske spesifikasjoner
| Gira One Medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspenning | 4 kV (KNX/EIB-bussledning) |
| Tilkobling | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Monteringsdybde | 15 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +50 °C |
| Strømforbruk | 8 - 12 mA |
Merknader
Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA) Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trykknapp, vippe for Gira One
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.33 MB
Trykknapp, vippe for KNX
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.44 MB
Trykknapp, vippe for KNX
Produktdatabase
Produktdatabase fra ETS5.7.3
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
ZIP, 4.02 MB
Button, rocker for Gira One
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.33 MB
Button, rocker for KNX
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.44 MB
Button, rocker for KNX
Teknisk dokumentasjon
Technical documentation.
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 4.88 MB
Button, rocker for KNX
Produktdatabase
Product database from ETS5.7.3
Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
ZIP, 4.02 MB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase