Tastsensor 4.95, 24 V enkel
hvit
5051 003
4010337074960
1
antrasitt
5051 028
4010337074977
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Vipper
Egenskaper
Tastsensor 4.95 for tilkobling til 24 V-styresystemer. Kontrollpanel i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium ). To hvite status-LED-er per vippe. Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000).
Tekniske spesifikasjoner
| Trykknapp |
| Nominell spenning | AC/DC 24 V SELV |
| Maks. strømbelastning | 20 mA per trykknapp |
| Utgangsmotstand | 880 Ω |
| LED |
| Nominell spenning | DC 24 V SELV |
| Strømforbruk | ca. 1 mA per LED |
| Temperatursensor | PT1000, klasse B |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Monteringsdybde | 16 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Bare egnet for SELV-strømkretser. Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com. Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 5051028
RFA, 368 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 5051028
IFC, 34.02 KB
Tastsensor 4.95, 24 V
Bruksanvisning.
Art.nr. 5051 ..
5052 ..
5054 ..
PDF, 480.03 KB
Pushbutton sensor 4.95, 24 V
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5051 003
5051 028
5052 003
5052 028
5054 003
5054 028
PDF, 65.11 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase