0

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør Skruklemmer

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
4383 01
4010337093633
1/5
renhvit glans
4383 03
4010337093657
1/5
renhvit silkematt
4383 27
4010337108450
1/5
antrasitt
4383 28
4010337093671
1/5
aluminiumsfarget
4383 26
4010337093664
1/5
svart matt
4383 005
4010337093626
1/5
grå matt
4383 015
4010337093640
1/5
rustfritt stål
4383 600
4010337093688
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337093633
Art.nr. 4383 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337093657
Art.nr. 4383 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337108450
Art.nr. 4383 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337093671
Art.nr. 4383 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337093664
Art.nr. 4383 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337093626
Art.nr. 4383 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337093640
Art.nr. 4383 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337093688
Art.nr. 4383 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde32 mm
Ledningsmaterialestiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur
økt berrøingsbeskyttelse0 °C til +45 °C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.

Mål

Bredde55,00 mm
Høyde55,00 mm
Datablad


Programvare


Cradle to Cradle Certified
Sertifikater

PDF, 453.76 KB

Nedlasting
Cradle to Cradle Certified
Sertifikater

PDF, 453.76 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase