SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør Skruklemmer
kremhvit glans
4383 01
4010337093633
1/5
renhvit glans
4383 03
4010337093657
1/5
renhvit silkematt
4383 27
4010337108450
1/5
antrasitt
4383 28
4010337093671
1/5
aluminiumsfarget
4383 26
4010337093664
1/5
svart matt
4383 005
4010337093626
1/5
grå matt
4383 015
4010337093640
1/5
rustfritt stål
4383 600
4010337093688
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. Store, ergonomisk formede løsespaker. Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. Bruddsikker termoplastsokkel.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Ledningsmateriale | stiv og fleksibel |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| For ledninger fra | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur |
| økt berrøingsbeskyttelse | 0 °C til +45 °C |
Merknader
Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
Mål
| Bredde | 55,00 mm |
| Høyde | 55,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
Sertifikater
Cradle to Cradle Certified
Sertifikater
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase