SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer
renhvit glans
4183 70
4010337117759
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
4183 72
4010337117766
1/5
antrasitt (lakkert)
4183 73
4010337117735
1/5
svart matt (lakkert)
4183 74
4010337117773
1/5
grå matt (lakkert)
4183 76
4010337117742
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. Store, ergonomisk formede løsespaker. Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. Bruddsikker termoplastsokkel.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Ledningsmateriale | stiv og fleksibel |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| For ledninger fra | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur |
| økt berrøingsbeskyttelse | 0 °C til +45 °C |
Merknader
Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase