SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V ~ med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer
kremhvit glans
4183 01
4010337093558
1/5
01
renhvit glans
4183 03
4010337093572
1/10/100
01
renhvit silkematt
4183 27
4010337093596
1/10
01
antrasitt
4183 28
4010337093602
1/10
11
aluminiumsfarget
4183 26
4010337093589
1/5
11
svart matt
4183 005
4010337093541
1/10
11
grå matt
4183 015
4010337093565
1/5
11
rustfritt stål
4183 600
4010337093619
1
11
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. Store, ergonomisk formede løsespaker. Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. Bruddsikker termoplastsokkel.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Ledningsmateriale | stiv og fleksibel |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| For ledninger fra | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur |
| økt berrøingsbeskyttelse | 0 °C til +45 °C |
Merknader
Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
Mål
| Bredde | 55,00 mm |
| Høyde | 55,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
Sertifikater
Cradle to Cradle Certified
Sertifikater
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase