eNet trådløs håndsender, 2-dobbel
antrasitt
5352 10
4509255
4010337774082
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
To taster hører til én kanal. Tastepar kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
Kan stilles inn med eNet server:
Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0. Signalisering av overføringsstatusen utkoblbar. Scener alt-på el. alt-av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres. Konfigurering av sceneknapp via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsing av handlinger, scener og koblingsur. Oppdatering av apparatprogramvaren.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | DC 3 V |
| Batteri |
| Type | CR 2450N |
| UN-nr. | 3091 |
| Mål |
| B x H x D | 40,5 x 55 x 15 mm |
Merknader
Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
Leveransens innhold
Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trådløs håndsender 2-kanals, Trådløs håndsender 4-kanals
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5352 10
5354 10
PDF, 262.58 KB
eNet SMART HOME Voice Control
Oppslagsverk/systemgrunnlag
QUICK START GUIDE
eNet system manual
Oppslagsverk/systemgrunnlag
eNet SMART HOME
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Wireless remote control, 2-gang, Wireless remote control, 4-gang
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5352 10
5354 10
PDF, 262.42 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase