0

Gira HomeServer 4

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
0529 00
4548278
4010337529002
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337529002
Art.nr. 0529 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Gateway for installasjon av KNX, fortrinnsvis til bruk i private bygninger. Gjør Gira HomeServer 4 til en PC som knytter sammen moderne bygninger og bygningenes tekniske installasjoner og verden utenfor. Betjening skjer via moderne kommunikasjonsmedier. Man kan få tilgang ikke bare via PC, men også via andre internett-kompatible enheter som er koblet til LAN, husinternt WLAN eller internett. På denne måten kan KNX funksjonene kontrolleres og styres overalt. Også Gira HomeServer App egner seg for en enkel betjening av Gira HomeServer 4. Appen er tilgjengelig i Apple App Store og Google Play Store, og kan brukes på både smarttelefoner og nettbrett.

Egenskaper

  • Kan oppdateres.
  • Administrering av 200 brukere. Flerbrukerinnlogging med ett brukernavn er mulig.
  • Arkivering av prosjekter med eget innhold som f.eks. plantegninger.
  • Syklisk/trigget datalogging (f.eks. temperaturforløp, driftstimeteller, påfyllingsnivåer).
  • Grafisk brukergrensesnitt: Visualisering av bygnings- el. apparatstatus med ikoner og tekst som kan plasseres fritt. Lagring av egne bilder og menystrukturer for de enkelte brukergruppene.
  • Analyse av IP-kameraer: Registrering av bilder og visuell fremstilling. Overføring av bildedataene via e-post og FTP. Vær oppmerksom på spesifikke krav for det enkelte landet, særlig protokollspesifikk informasjon og standarder innen kommunikasjon.
  • Eksport av data- el. alarmregistreringer i formatene Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Matematiske funksjoner (f.eks. grunnleggende aritmetikk).
  • Lagring/fremhenting av lysscener.
  • Tidsur, ukeprogram, kalender med helligdager.
  • Feilmeldinger, måleverdier og status for sensorer el. aktuatorer kan overføres med pushvarsler og e-post. Kvittering via KNX.
  • Selvprogrammerende simulering av tilstedeværelse.
  • Fjernprogrammering via nettverks-, Internett- eller eksternforbindelse.
  • Sending av ASCII-tekster.
  • IP-kobling til eksterne produkter som produserer eller bearbeider IP-telegrammer for styring.
  • Liten slitasje, ettersom det ikke finnes bevegelige deler som vifte eller harddisk.
  • Grafisk logikkredigerer: Muliggjør f.eks. kopiering av komponentgrupper for flere prosjekter på én gang, opprettelse av så mange arbeidsark som ønskelig. Over 150 logikkmoduler er forberedt. Den logiske online-testen er utvidet til å inkludere registrering av startsekvensen.
  • Import og eksport av globale biblioteker.
  • Kommunikasjonsobjekter: Dataoverføring fra ETS per OPC-fil eller direkte fra en knxproj-fil. Import og eksport av kommunikasjonsobjekter som CSV-fil.
  • Universal-tidsur: Flere koblingspunkter per ur er mulig, samt sporing av koblingstilstander. Bruk av plassholdere i dag, måned, år. Aktivering/deaktivering via kommunikasjonsobjekt. Med astro- og tilfeldighetsfunksjon.
  • Datalagring/gjenoppretting av remanente data.
  • 14-bytes KNX tekster: Analyseres ved sammenligning med tekststreng. Brukes i SMS, Push Notification, e-post, statusside.
  • Mottak av IP-telegrammer: Angivelse av et adresseområde, ekstrahering av 14-bytes KNX tekster, tilordning til 14-bytes KNX tekster.
  • SNMP: Avlesing av numeriske og 14-bytes KNX tekster. Angivelse av numeriske verdier, heltallsverdier og tekster. Sending av SNMP-traps via Gira HomeServer kommando. Valgfri ColdStart-trap ved start av Gira HomeServer.
  • Busstilgang via KNXnet/IP protokoll.
  • Analyse av webbaserte IP-enheter (lesende/skrivende).
  • iETS-server: Fjernprogrammering av KNX anlegg. Aktivering av iETS-funksjon via kommunikasjonsobjekt. Gira HomeServer fortsetter å gå uten begrensning under programmeringen via iETS. Koblingsprosesser utføres fortsatt. Prosessbildet holdes oppdatert.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • VDE-sertifikat “Smart Home – Informasjonssikkerhet kontrollert”.
  • Logikkmodul for Modbus TCP-tilkobling.
  • Gratis visualisering i HTML5-teknologi.

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter
Serielt grensesnitt1 x RS232
Nettverk1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
KNX systemvia IP-ruter for KNX, USB-datagrensesnitt
USB2.0 type B
Inngangseffektca. 15 W
Omgivelsestemperatur0 °C til +40 °C
Mål
B x H x D225,5 x 90,5 x 231,5 mm

Merknader

  • Ytterligere informasjon:www.gira.de/homeserver.
  • Teknisk informasjon kan variere el. endres avhengig av versjonsstatus. Tjenestene kan også variere mellom de enkelte klientene Clients (QuadClient, iOS-app, Android-app).
  • Anbefalte systemkrav for betjeningsenheter: Nettleserene til de mulige betjeningsenhetene må som minimum støtte HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) og CSS.
  • Gira HomeServer ekspertprogramvare for operativsystemer fra Windows 10 inkl. Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.
  • Bruker ETS-gruppeadressene fra ETS3, 4, 5 og 6.
  • Tilkobling av grafikkprogrammer.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Bli kjent med apper for Gira HomeServer 4.www.appshop.gira.de.

Leveransens innhold

  • Nettkabel, Gira HomeServer 4.

Ytterligere koblinger

Effektiv service for elektrobransjen - KNX- og IP-kompetanse i nettverk med systemintegratorer
KNX-behandlende elektroentreprenører kan dra nytte av samarbeid med systemintegratorer ved idriftsettelse og prosjektering av Gira byggsystemtekniske produkter, som for eksempel Gira HomeServer.

Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Datablad


Programvare


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 278.96 KB

Nedlasting
Gira Control Point
Programvare

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Art.nr. 0529 00 2075 00

ZIP, 2.09 MB

Nedlasting
Gira Expert
Programvare

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Art.nr. 0529 00 2075 00

ZIP, 619.96 MB

Nedlasting
Gira HomeServer / FacilityServer
Sertifikater

GNU General Public License.

Art.nr. 0529 00 2075 00

PDF, 53.49 KB

Nedlasting
Gira HomeServer / FacilityServer
Bruksanvisninger

Additional information

Art.nr. 0529 00 2075 00

ZIP, 10.3 MB

Nedlasting
Gira HomeServer / FacilityServer
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 0529 00 2075 00

PDF, 2.19 MB

Nedlasting
Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Programvare

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Art.nr. 0529 00 2075 00

ZIP, 14.98 MB

Nedlasting
Gira HomeServer Client start-up
Bruksanvisninger

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Art.nr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12 0529 00

PDF, 1.4 MB

Nedlasting
Gira HomeServer SDK documentation / Device information
Bruksanvisninger

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Art.nr. 0529 00 2075 00

ZIP, 6.22 MB

Nedlasting
Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2068 00 2078 00 2088 00 2097 00

PDF, 145.65 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 278.96 KB

Nedlasting
QuadClient Starter
Programvare

Art.nr. 0529 00 2075 00

ZIP, 1.1 MB

Nedlasting
Set up Amazon Alexa
Bruksanvisninger

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Nedlasting
Set up Google Assistant
Bruksanvisninger

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Nedlasting
USB ISDN Interface
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2093 00

PDF, 25.2 KB

Nedlasting
Wall mount for Gira HomeServer 4
Monteringsanvisninger

Mounting manual.

Art.nr. 2098 00

PDF, 48.87 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase