0

Enkel Bluetooth® veggsender

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2461 01
4010337110712
1
renhvit glans
2461 03
4010337101598
1
renhvit silkematt
2461 27
4010337101604
1
antrasitt
2461 28
4010337101611
1
aluminiumsfarget (lakkert)
2461 26
4010337101628
1
svart matt (lakkert)
2461 005
4010337101635
1
grå matt (lakkert)
2461 015
4010337110729
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337110712
Art.nr. 2461 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337101598
Art.nr. 2461 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337101604
Art.nr. 2461 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337101611
Art.nr. 2461 28VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337101628
Art.nr. 2461 26VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337101635
Art.nr. 2461 005VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337110729
Art.nr. 2461 015VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

Tekniske spesifikasjoner

Radiofrekvens2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokollBluetooth® Low Energy (BLE)
GrensesnittNFC
Rekkevidde
i åpent områdeopptil 75 m
i bygningerca. 10 m
Omgivelsestemperatur-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet.

Leveransens innhold

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
Datablad

Programvare

Bluetooth veggsender

Bruksanvisning.

Art.nr. 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.94 KB

Nedlasting
Bluetooth® wall transmitter, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2461 005 2461 01 2461 015 2461 03 2461 26 2461 27 2461 28

PDF, 251.13 KB

Nedlasting
Bluetooth® wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2461 005 2461 01 2461 015 2461 03 2461 26 2461 27 2461 28

PDF, 164.91 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase