0

Trasmettitore a parete Bluetooth® 1 modulo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2461 01
110,50
4010337110712
1
02
bianco puro brillante
2461 03
110,50
4010337101598
1
02
bianco puro satinato
2461 27
110,50
4010337101604
1
02
antracite
2461 28
113,05
4010337101611
1
02
color alluminio (verniciato)
2461 26
116,90
4010337101628
1
02
nero opaco (verniciato)
2461 005
116,90
4010337101635
1
02
grigio opaco (verniciato)
2461 015
116,90
4010337110729
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337110712
Cod. art. 2461 01Conf. 1
110,50 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337101598
Cod. art. 2461 03Conf. 1
110,50 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337101604
Cod. art. 2461 27Conf. 1
110,50 EURPS 02
antracite
EAN 4010337101611
Cod. art. 2461 28Conf. 1
113,05 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337101628
Cod. art. 2461 26Conf. 1
116,90 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337101635
Cod. art. 2461 005Conf. 1
116,90 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337110729
Cod. art. 2461 015Conf. 1
116,90 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Trasmettitore radio per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziana al ricevitore radio Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
  • Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Configurazione tramite app o NFC.

Dati tecnici

Frequenza del segnale2,402 - 2,480 GHz
Protocollo radioBluetooth® Low Energy (BLE)
InterfacciaNFC
Portata
in campo liberofino a 75 m
all'interno di edificicirca 10 m
Temperatura ambienteda -25 °C a +65 °C
Umidità dell'ariada 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.

Contenuto della dotazione

  • Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Bluetooth wall transmitter

Operating instructions.

Cod. art. 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.13 KB

Download
Bluetooth® wall transmitter, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2461 005 2461 01 2461 015 2461 03 2461 26 2461 27 2461 28

PDF, 251.13 KB

Download
Bluetooth® wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2461 005 2461 01 2461 015 2461 03 2461 26 2461 27 2461 28

PDF, 164.91 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale