
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
| Driftsspenning | AC/DC 24 V |
| Driftseffekt | ca. 1 W |
| Ventilløftehøyde | 4 mm |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C til 60 °C |
| Aktiveringskraft | 100 N |
| Beskyttelsesgrad | IP54 |
| Tilkoblingsledning | |
| - Tverrsnitt | 2 x 0,75 mm² |
| - Lengde | 1 m |
| Mål | |
| - B x H x D | 58 x 58 x 45 mm |