Vippe med symbol og tekstfelt Dørklokke
renhvit
3673 66
4010337040231
1
antrasitt (lakkert)
3673 67
4010337040248
1
aluminiumsfarget (lakkert)
3673 65
4010337040224
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
Vippebryter / Vippe-trykknapp
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat. Vannbeskyttet innfelt IP44
Tekniske spesifikasjoner
| Høyde på tekstskiltet | 12 mm |
Merknader
Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.
Leveransens innhold
Blanko tekstskilt medfølger.
Mål
| Bredde | 67,00 mm |
| Høyde | 67,00 mm |
Ytterligere koblinger
Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase