0

Innfelt radio IP System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2320 70
4010337118718
1
renhvit silkematt (lakkert)
2320 72
4010337118725
1
antrasitt (lakkert)
2320 73
4010337118695
1
svart matt (lakkert)
2320 74
4010337118732
1
grå matt (lakkert)
2320 76
4010337118701
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.

renhvit glans
EAN 4010337118718
Art.nr. 2320 70VE 1
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337118725
Art.nr. 2320 72VE 1
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337118695
Art.nr. 2320 73VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337118732
Art.nr. 2320 74VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337118701
Art.nr. 2320 76VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Internettradio for innfelt montering.
  • Med radioen er det mulig å lytte til nettradio via trådløst lokalt datanett (WLAN).
  • Alternativt kan radioen brukes til betjening av Sonos-høyttalere.
  • Det er også mulig å spille musikkfiler fra en mobil terminal via Bluetooth®.
  • Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningspåsatsen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
  • Det er svært enkelt å koble til det trådløse lokale datanettet (WLAN) via WPS-funksjonen.
  • Den er dessuten enkel å ta i bruk med Gira System 3000-appen via en mobil terminal. Alle andre innstillinger for radioen kan også foretas med appen. Opptil 20 favorittstasjoner kan lagres, og de tre første stasjonene kan åpnes direkte med favorittknappene på radioen.
  • Andre funksjoner via appen er valg av driftsmodusene “Nettradio” eller “Sonos-betjening”, individuell plassering av displayinnhold, lydinnstilling, værprognose og vekkefunksjon.
  • Via 230 V-underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesdetektor sammen med rombelysningen.
  • Radioen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
  • Høyttaleren kan installeres sammen med radioen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen. Radioen kan brukes i mono- eller stereomodus.
  • I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter at den ble slått på. Radioen kan også brukes som vekkeklokke.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Høyttalerimpedans4 Ω til 16 Ω
Tilkoblingsklemmer
Nett1,5 mm² til 2,5 mm²
Høyttaler0,5 mm² til 1,5 mm²
Monteringsdybde32 mm
Lydeffekt1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Radiofrekvens2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW
Senderekkeviddevanl. 10 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
Datablad

Programvare

Innfelt IP-radio

Bruksanvisning.

Art.nr. 2320 ..

PDF, 185.38 KB

Nedlasting
IP flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 29 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600 2321 00

PDF, 333.03 KB

Nedlasting
IP flush-mounted radio

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600

PDF, 236.98 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase