0

Innfelt radio IP System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2320 01
4010337107699
1
renhvit glans
2320 03
4010337107705
1
renhvit silkematt
2320 27
4010337107729
1
antrasitt
2320 28
4010337107736
1
aluminiumsfarget
2320 26
4010337107712
1
svart matt
2320 005
4010337107743
1
grå matt
2320 015
4010337107750
1
rustfritt stål
2320 600
4010337107767
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337107699
Art.nr. 2320 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337107705
Art.nr. 2320 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337107729
Art.nr. 2320 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337107736
Art.nr. 2320 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337107712
Art.nr. 2320 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337107743
Art.nr. 2320 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337107750
Art.nr. 2320 015VE 1
PS
rustfritt stål
EAN 4010337107767
Art.nr. 2320 600VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Internettradio for innfelt montering.
  • Med radioen er det mulig å lytte til nettradio via trådløst lokalt datanett (WLAN).
  • Alternativt kan radioen brukes til betjening av Sonos-høyttalere.
  • Det er også mulig å spille musikkfiler fra en mobil terminal via Bluetooth®.
  • Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningspåsatsen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
  • Det er svært enkelt å koble til det trådløse lokale datanettet (WLAN) via WPS-funksjonen.
  • Den er dessuten enkel å ta i bruk med Gira System 3000-appen via en mobil terminal. Alle andre innstillinger for radioen kan også foretas med appen. Opptil 20 favorittstasjoner kan lagres, og de tre første stasjonene kan åpnes direkte med favorittknappene på radioen.
  • Andre funksjoner via appen er valg av driftsmodusene “Nettradio” eller “Sonos-betjening”, individuell plassering av displayinnhold, lydinnstilling, værprognose og vekkefunksjon.
  • Via 230 V-underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesdetektor sammen med rombelysningen.
  • Radioen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
  • Høyttaleren kan installeres sammen med radioen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen. Radioen kan brukes i mono- eller stereomodus.
  • I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter at den ble slått på. Radioen kan også brukes som vekkeklokke.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Høyttalerimpedans4 Ω til 16 Ω
Tilkoblingsklemmer
Nett1,5 mm² til 2,5 mm²
Høyttaler0,5 mm² til 1,5 mm²
Monteringsdybde32 mm
Lydeffekt1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Radiofrekvens2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW
Senderekkeviddevanl. 10 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
Datablad


Programvare


Innfelt IP-radio
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2320 ..

PDF, 185.38 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 236.98 KB

Nedlasting
IP flush-mounted radio
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2320 ..

PDF, 185.5 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 236.98 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase