0

Tilstedeværelsesdetektor Mini Komfort for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
hvit
2222 530
4010337129660
1
svart
2222 550
4010337129677
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

hvit
EAN 4010337129660
Art.nr. 2222 530VE 1
PS
svart
EAN 4010337129677
Art.nr. 2222 550VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking, bevegelsesregistrering eller overvåking  innen- eller utendørs.

Egenskaper

  • Takket være diskret design, flat utførelse og fleksibelt monteringskonsept er Mini-tilstedeværelsesdetektorer egnet for bruk på steder med høye arkitekturrelaterte krav. Den svært flate monteringen muliggjør diskret integrasjon i taket.
  • Montering i nedsenkede tak via klemmer.
  • Montering i faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
  • Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
  • Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
  • Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
  • Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknapp) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed er demontering unødvendig ved senere justering eller programmering via ETS.
  • KNX Secure.
  • Sensitiviteten kan stilles inn for hver enkelt funksjonsblokk.
  • Funksjonsblokkomkobling.
  • Bevegelsesstatusindikator (blå LED).
  • Gåtestfunksjon.
  • Dag/natt-omkobling: Mange parametere kan stilles inn forskjellig for dag og natt.
  • Heartbeat-funksjon.
  • Mange parameterere kan tilpasses via KO.
  • Tilbakestillings-KO for justerbare parametere.
  • Kan benyttes for enkeltapparater, hovedenhet, underenhet.
  • Scenefunksjon for styring av Mini tilstedeværelsesdetektor via scener.
  • Manuell betjening (enkel og permanent).
  • Fleksible styringsmåter (auto/manuell på/av).
  • Aktivitetsovervåkning via melding av siste bevegelse.
  • Forvarsel om utkobling.
  • 3 PIR-sensorer (360°, 120° per sektor)
  • Sensitiviteten kan stilles inn for hver PIR.
  • Registrering: tangentiale og radiale gåbevegelser, sams tilstedeværelses- og finregistrering.
  • Skille mellom førsteregistrerings- og tilstedeværelsesfase.
  • Temperaturmåling.
  • Fuktighetsmåling.
  • Duggpunktregistrering.
  • Lysstyrkemåling.
  • 5 funksjonsblokker.
  • 2 utganger for hver funksjonsblokk.
  • Lysregulering for opptil 3 belysningskanaler.
  • Integrert orienteringslys.
  • 3 lysstyrkegrenseverdier for utløsing av koble-, dimme- og scenekommandoer.
  • RGB-status-LED for visning av opptil 8 statuser.
  • 8 logiske funksjoner.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Monteringshøyde2,20 m til 5 m
Registreringsvinkel360°
Monteringshøyde 3 m
RegistreringsområdeØ ca. 12 m
Lysstyrkesensor
Måleområde10 til 2000 lx
Registreringsområde5 m Ø
Registreringsområde ved 3 mØ ca. 5 m
Byggehøyde på tak
Designring1,25 mm
inkl. linse4,8 mm
Omgivelsestemperatur-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet10 til 100 % (ingen kondens)
BeskyttelsesgradIP44
BeskyttelsesklasseIII
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Strømforbruk
KNX5 til 15 mA
Registreringsområdeved 3 m monteringshøyde
Tangential16,80 m
Radial11,90 m
Tilstedeværelse6,50 m
Finregistrering4,10 m
Måleområde
Lysstyrkesensor10 til 2000 lx
Temperatursensora. -20 °C til +55 °C
Fuktighetssensor10 til 95 % rel. luftfuktighet
Mål i mm
TakutsparingØ 44 H 35
inkl. liten designringØ 53,5 H 38

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira KNX Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).
  • Tilstedeværelsesdetektoren Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.

Leveransens innhold

  • Mini tilstedeværelsesdetektor.
  • Smal designring.
  • Linsedeksel.
  • Tilkoblingsklemme for KNX.
  • Secure Card.
  • Bruksanvisning.

Mål

Høyde39,00 mm
Dybde54,00 mm
Datablad

Programvare

Tilstedeværelsesdetektor Mini Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr. 2221 .. 2222 ..

PDF, 2.31 MB

Nedlasting
Presence detector Mini Komfort

Technical documentation.

Art.nr. 2222 ..

PDF, 6.7 MB

Nedlasting
Presence detector Mini Standard / Komfort

from ETS5.7.7 or 6.3.0

Art.nr. 2221 .. 2222 ..

ZIP, 2.73 MB

Nedlasting
Presence detector Mini Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2222 530 2222 550

PDF, 236.64 KB

Nedlasting
Presence detector Mini Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2222 530 2222 550

PDF, 164.13 KB

Nedlasting
Gira Präsenzmelder Mini für KNX.

Produktinformation

PDF, 719.78 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase