Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco
EAN 4010337129660
Cod. art. 2222 530Conf. 1
193,10 EURPS 06
nero
EAN 4010337129677
Cod. art. 2222 550Conf. 1
193,10 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza o per la sorveglianza in ambienti interni o esterni.
Caratteristiche
Grazie al design discreto, alla struttura piatta e al sistema di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per l’uso in aree con elevati requisiti architettonici. Il montaggio molto piatto consente un’integrazione discreta nel soffitto.
Montaggio a incasso tramite morsetti su controsoffitti.
Montaggio a incasso su soffitti solidi in scatola di installazione a norma DIN 49073 con accessori opzionali.
Montaggio a parete in scatola di installazione sopra intonaco (accessorio opzionale).
Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterno o in ambienti umidi.
L'anello design verniciabile consente l'adattamento cromatica alla parete o al soffitto.
Dopo aver rimosso l’anello design, tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell’apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. Così non è necessario smontare nulla in caso di successive operazioni di regolazione o programmazione tramite ETS.
KNX Secure.
Sensibilità regolabile per ciascun blocco funzioni.
Commutazione blocco funzioni.
Indicatore di stato di movimento (LED azzurro).
Funzione di walk test.
Commutazione giorno/notte: molti parametri sono regolabili in modo differente per il giorno e la notte.
Funzione Heartbeat.
Molti parametri modificabili tramite KO.
Reset KO per parametri modificabili.
Utilizzabile come apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato.
Funzione di scena per il controllo del rilevatore di presenza Mini tramite scene.
Funzionamento manuale (semplice e permanente).
Modalità di controllo flessibili (Automatico/manuale On/Off).
Monitoraggio delle attività tramite messaggio dell’ultimo movimento.
Preavviso di spegnimento.
3 sensori PIR (360°, 120° per settore)
Sensibilità regolabile per ogni PIR.
Rilevamento: spostamenti tangenziali e radiali, nonché rilevamento di presenza e di precisione.
Distinzione tra fase di rilevamento iniziale e fase di presenza.
Misurazione della temperatura.
Misurazione dell’umidità.
Determinazione del punto di rugiada.
Misurazione della luminosità.
5 blocchi funzioni.
2 uscite per blocco funzioni.
Regolazione della luce per un massimo di 3 canali di illuminazione.
Luce di orientamento integrata.
3 limiti di luminosità per attivare comandi di commutazione, regolazione della luce e delle scene.
LED di stato RGB per la visualizzazione di un massimo di 8 stati.
8 funzioni logiche.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Altezza di montaggio
da 2,20 m a 5 m
Angolo di rilevamento
360°
Altezza di montaggio 3 m
Campo di rilevamento
Ø circa 12 m
Sensore di luminosità
Campo di misura
da 10 a 2000 lx
Campo di rilevamento
5 m Ø
Area di rilevamento a 3 m
Ø ca. 5 m
Altezza di montaggio su soffitto
Anello design
1,25 mm
incl. lente
4,8 mm
Temperatura ambiente
da -25 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’aria
da 10 a 100 % (senza condensa)
Grado di protezione
IP44
Classe di protezione
III
Connettore KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Corrente assorbita
KNX
da 5 a 15 mA
Area di rilevamentocon altezza di montaggio di 3 m
Tangenziale
16,80 m
Radiale
11,90 m
Presenza
6,50 m
Rilevamento di precisione
4,10 m
Campo di misura
Sensore di luminosità
da 10 a 2000 lx
Sensore di temperatura
da -20 °C a +55 °C
Sensore di umidità
da 10 a 95% di umidità rel.
Dimensioni in mm
Apertura nel soffitto
Ø 44 H 35
Incl. anello design piccolo
Ø 53,5 H 38
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira KNX Service App (software aggiuntivo).
Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).
Il rilevatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.