0

Kontinuerlig regulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2100 01
4010337048022
1
06
renhvit glans
2100 03
4504031
4010337048039
1
06
renhvit silkematt
2100 27
4504034
4010337048060
1
antrasitt
2100 28
4504035
4010337048077
1
06
aluminiumsfarget
2100 26
4504033
4010337048053
1
06
svart matt
2100 005
4505174
4010337037255
1
06
grå matt
2100 015
4010337083016
1
06
rustfritt stål
2100 600
4010337021520
1
06

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337048022
Art.nr. 2100 01VE 1
PS 06
renhvit glans
EAN 4010337048039
Art.nr. 2100 03VE 1
PS 06
renhvit silkematt
EAN 4010337048060
Art.nr. 2100 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337048077
Art.nr. 2100 28VE 1
PS 06
aluminiumsfarget
EAN 4010337048053
Art.nr. 2100 26VE 1
PS 06
svart matt
EAN 4010337037255
Art.nr. 2100 005VE 1
PS 06
grå matt
EAN 4010337083016
Art.nr. 2100 015VE 1
PS 06
rustfritt stål
EAN 4010337021520
Art.nr. 2100 600VE 1
PS 06

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med spesifikasjon nominell verdi og en binærinngang.

Egenskaper

  • Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
  • Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet.
  • To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA).
  • Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern el. ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en styrestørrelse ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.

Regulator

  • 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost- el. varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
  • Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
  • Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer el. kjøleelementer.
  • Regulatoren utkoblbar (duggpunktmodus), el. regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
  • Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).
  • Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom).

Innganger

  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
  • Begrensning av telegramfrekvens.
  • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
  • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step el. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver og lyssceneunderenhet: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneunderenhet med el. uten minnefunksjon.
  • Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten.

Utganger

  • Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene
  • Den nominelle temperaturverdien forskyves med reguleringshjulet.
  • En tilstedeværelsesknapp brukes til omkobling mellom komfort- og beredskapsmodus.
  • De aktuelle tilstandene vises av LED-er på den kontinuerlige regulatoren.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Ledningslengde
Inn-/utgangermaks. 5 m
Temperaturfølermaks. 50 m
Monteringsdybde23 mm

Merknader

  • En separat busstilkobling er ikke nødvendig.
  • Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.
Datablad


Programvare


Kontinuerlig regulator
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2100 ..

PDF, 1.18 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.34 KB

Nedlasting
Continuous regulator with 4-gang button interface
Produktdatabase

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Art.nr. 2100 ..

VD2, 299.89 KB

Nedlasting
Continuous regulator with 4-gang button interface
Produktdatabase

Product database from ETS3.0d, 174 kbytes.

Art.nr. 2100 ..

VD4, 300.39 KB

Nedlasting
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Nedlasting
Continuous-action regulator
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2100 ..

PDF, 1.18 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.34 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase