Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med spesifikasjon nominell verdi og en binærinngang.
Egenskaper
Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet.
To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA).
Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern el. ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en styrestørrelse ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.
Regulator
5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost- el. varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer el. kjøleelementer.
Regulatoren utkoblbar (duggpunktmodus), el. regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).
Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom).
Innganger
Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
Begrensning av telegramfrekvens.
Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step el. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
Funksjonen verdigiver og lyssceneunderenhet: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneunderenhet med el. uten minnefunksjon.
Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten.
Utganger
Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene
Den nominelle temperaturverdien forskyves med reguleringshjulet.
En tilstedeværelsesknapp brukes til omkobling mellom komfort- og beredskapsmodus.
De aktuelle tilstandene vises av LED-er på den kontinuerlige regulatoren.
Tekniske spesifikasjoner
KNX medium
TP256
Omgivelsestemperatur
-5 °C til +45 °C
Ledningslengde
Inn-/utganger
maks. 5 m
Temperaturføler
maks. 50 m
Monteringsdybde
23 mm
Merknader
En separat busstilkobling er ikke nødvendig.
Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.